Belső kulcsnyílású fejes csavarok Torx fejjel. Számos méretben rendelhetők poliéter-éterkar kivitelben
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,5026 Ft - 579,9372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 698,1864 Ft - 951,8807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 425,5026 Ft - 579,9372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 457,5806 Ft - 623,8853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.051,113 Ft - 1.433,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 938,792 Ft - 1.279,8623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 634,0303 Ft - 864,4636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 938,792 Ft - 1.279,8623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.051,113 Ft - 1.433,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.291,664 Ft - 1.761,4981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.205,9903 Ft - 2.607,3557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 473,6128 Ft - 645,6266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 826,5395 Ft - 1.126,7421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.542,83 Ft - 3.005,1752 Ft | 30 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.681,7434 Ft - 5.020,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.853,132 Ft - 2.526,6473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.922,2807 Ft - 4.635,267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 698,1864 Ft - 951,8807 Ft | 10 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.163,3245 Ft - 1.586,664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.291,664 Ft - 1.761,4981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz