Menü Keresés

Benyomható teljes felületet takaró karimavédők PCR

Raktáron

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret D A H DIN m Megveszem
499,4244 Ft - 1.109,8321 Ft 1575 Raktáron
66.0 mm
3"
85.5 mm
36.0 mm
DN 80
34.0 mm
2.755,6012 Ft - 6.123,5582 Ft 400 Raktáron
284.0 mm
12"
319.0 mm
57.0 mm
DN 300
55.0 mm
2.204,4809 Ft - 2.449,4232 Ft 462 Raktáron
237.0 mm
10"
263.0 mm
52.0 mm
DN 250
50.0 mm
440,3768 Ft - 489,3076 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
894,2738 Ft - 993,6375 Ft 850 Raktáron
139.0 mm
6"
163.0 mm
50.0 mm
DN 150
48.0 mm
243,4726 Ft - 270,5251 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
204,6533 Ft - 318,3495 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
118,9767 Ft - 264,3927 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
629,1098 Ft - 699,0109 Ft 1085 Raktáron
110.0 mm
5"
134.0 mm
46.0 mm
DN 125
44.0 mm
137,8307 Ft - 306,2905 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
171,2049 Ft - 190,2277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
100,419 Ft - 223,1533 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
1.341,407 Ft - 1.490,4522 Ft 592 Raktáron
186.0 mm
8"
210.0 mm
52.0 mm
DN 200
50.0 mm
558,472 Ft - 620,5244 Ft 1400 Raktáron
86.0 mm
4"
110.0 mm
46.0 mm
DN 100
44.0 mm
81,6761 Ft - 181,5024 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.8 mm
3/8"
14.2 mm
21.0 mm
DN 10
20.0 mm
Karimavédő DN 80 LDPE - PCR Zöld

20750602

Ártartomány
1.109 Ft - 499 Ft

Készletszintek
1575 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    66.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • m
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
Karimavédő DN 300 LDPE - PCR Zöld

20750664

Ártartomány
6.123 Ft - 2.755 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    284.0 mm
  • D
    319.0 mm
  • m
    55.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
Karimavédő DN 250 LDPE - PCR Zöld

20750657

Ártartomány
2.449 Ft - 2.204 Ft

Készletszintek
462 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    237.0 mm
  • D
    263.0 mm
  • m
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
Karimavédő DN 65 LDPE - PCR Zöld

20750596

Ártartomány
489 Ft - 440 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • m
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Karimavédő DN 150 LDPE - PCR Zöld

20750633

Ártartomány
993 Ft - 894 Ft

Készletszintek
850 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    139.0 mm
  • D
    163.0 mm
  • m
    48.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
Karimavédő DN 50 LDPE - PCR Zöld

20750589

Ártartomány
270 Ft - 243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Karimavédő DN 40 LDPE - PCR Zöld

20750572

Ártartomány
318 Ft - 204 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Karimavédő DN 20 LDPE - PCR Zöld

20750541

Ártartomány
264 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
Karimavédő DN 125 LDPE - PCR Zöld

20750626

Ártartomány
699 Ft - 629 Ft

Készletszintek
1085 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    110.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • m
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
Karimavédő DN 25 LDPE - PCR Zöld

20750558

Ártartomány
306 Ft - 137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Karimavédő DN 32 LDPE - PCR Zöld

20750565

Ártartomány
190 Ft - 171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Karimavédő DN 15 LDPE - PCR Zöld

20750534

Ártartomány
223 Ft - 100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
Karimavédő DN 200 LDPE - PCR Zöld

20750640

Ártartomány
1.490 Ft - 1.341 Ft

Készletszintek
592 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    186.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • m
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
Karimavédő DN 100 LDPE - PCR Zöld

20750619

Ártartomány
620 Ft - 558 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    86.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • m
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
Karimavédő DN 10 LDPE - PCR Zöld

20750527

Ártartomány
181 Ft - 81 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • m
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10