Menü Keresés

Karimavédő DN 32 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750565

Gyártói cikkszám:

20750565

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 190,2277 Ft
1000 + 171,2049 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.046 Ft

200 x 190,2277 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 23.0 mm
D 39.0 mm
m 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 32
Névleges csőméret 1 1/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot