A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 8500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 150 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
41,3057 Ft - 57,6254 Ft | 4000 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
5
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 900 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
249,6554 Ft - 489,248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
Domború
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
2
|
||
127,025 Ft - 206,474 Ft | 50 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
2
|
||
74,5748 Ft - 136,1159 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Domború
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
114,7853 Ft - 186,4851 Ft | 150 Raktáron |
2.323 in
59.0 mm
|
Domború
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | 8750 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3800 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Domború
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 5900 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 4000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 3000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1250 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 17478 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz