Menü Keresés

Benyomószegecsek – bepattintó

Raktáron

A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.

A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.

Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.

Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.

  • Ideális panelrögzítéshez és szerver rack alkalmazásokhoz
  • Színek: fekete, fehér, barna és natúr
  • Nincs szükség szerszámokra


Sorozat szám: SR2316

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
149 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Fej hossza Fejátmérő Csapszeg hossza Kompatibilis panelvastagság tartománya Kompatibilis furatátmérő-tartomány Megveszem
56,9135 Ft - 56,9135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
56,9135 Ft - 56,9135 Ft 4600 Raktáron
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
33,7483 Ft - 33,7483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
46,303 Ft - 48,2471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
34,9393 Ft - 37,171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
41,4563 Ft - 41,4563 Ft 1050 Raktáron
Fehér
Poliamid
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
19,934 Ft - 21,1799 Ft 4000 Raktáron
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
47,9459 Ft - 47,9459 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
39,9503 Ft - 53,2716 Ft 500 Raktáron
Fekete
Poliamid
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
N/A Fekete 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174043

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    6.5 mm
  • Csapszeg hossza
    11.0 mm
  • Tüskefej átmérő
    6.4 mm
  • Tüskefej magassága
    1.6 mm
  • Fejátmérő
    9.0 mm
N/A Fekete 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    9.0 mm
  • Csapszeg hossza
    6.1 mm
  • Tüskefej átmérő
    5.0 mm
  • Tüskefej magassága
    1.4 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fekete 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172827

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    7.2 mm
  • Csapszeg hossza
    11.0 mm
  • Tüskefej átmérő
    6.4 mm
  • Tüskefej magassága
    1.6 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fekete 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10173909

Ártartomány
48 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    7.2 mm
  • Tüskefej átmérő
    4.2 mm
  • Tüskefej magassága
    1.2 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fekete 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Ártartomány
37 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    5.0 mm
  • Csapszeg hossza
    5.5 mm
  • Tüskefej átmérő
    4.2 mm
  • Tüskefej magassága
    1.2 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fehér 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172537

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    5.5 mm
  • Tüskefej átmérő
    4.2 mm
  • Tüskefej magassága
    1.2 mm
  • Fejátmérő
    4.2 mm
N/A Fekete 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Ártartomány
21 Ft - 19 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    10.0 mm
  • Csapszeg hossza
    5.1 mm
  • Tüskefej átmérő
    6.4 mm
  • Tüskefej magassága
    1.6 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fekete 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10173893

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    5.5 mm
  • Tüskefej átmérő
    4.2 mm
  • Tüskefej magassága
    1.2 mm
  • Fejátmérő
    8.0 mm
N/A Fekete 1.2 mm 4.5 mm (PT)

10366486

Ártartomány
53 Ft - 39 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    8.5 mm
  • Tüskefej átmérő
    9.5 mm
  • Tüskefej magassága
    2.1 mm
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    2.2 mm