A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Sorozat szám: SR1912
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,3169 Ft - 193,3169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.157 - 0.315 in
 
4.0 - 8.0 mm
 | 
0.315 - 0.315 in
 
8 - 8.0 mm
 | ||
| 53,0252 Ft - 53,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.098 - 0.35 in
 
2.5 - 8.9 mm
 | 
0.248 - 0.276 in
 
6.3 - 7 mm
 | ||
| 41,5384 Ft - 60,4533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.161 - 0.181 in
 
4.1 - 4.6 mm
 | 
0.098 - 0.103 in
 
2.5 - 2.6 mm
 | ||
| 328,2418 Ft - 328,2418 Ft | 198 Raktáron | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1.142 - 1.22 in
 
29.0 - 31.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 80,682 Ft - 80,682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.13 - 0.154 in
 
3.3 - 3.9 mm
 | 
0.122 - 0.128 in
 
3.1 - 3.3 mm
 | ||
| 53,0252 Ft - 53,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.587 in
 
14.9 mm
 | 
0.098 - 0.315 in
 
2.5 - 8.0 mm
 | 
0.252 - 0.276 in
 
6.4 - 7 mm
 | ||
| 131,4336 Ft - 131,4336 Ft | 2000 Raktáron | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.283 in
 
7.2 mm
 | 
0.059 - 0.181 in
 
1.5 - 4.6 mm
 | 
0.197 - 0.197 in
 
5 - 5.0 mm
 | ||
| 141,4143 Ft - 171,1648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.098 - 0.35 in
 
2.5 - 8.9 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 41,9546 Ft - 61,3387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.264 - 0.291 in
 
6.7 - 7.4 mm
 | 
0.146 - 0.154 in
 
3.7 - 3.9 mm
 | ||
| 135,6915 Ft - 165,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.118 - 0.315 in
 
3.0 - 8.0 mm
 | 
0.315 - 0.315 in
 
8 - 8.0 mm
 | ||
| 41,4487 Ft - 58,7152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.106 - 0.13 in
 
2.7 - 3.3 mm
 | 
0.122 - 0.128 in
 
3.1 - 3.3 mm
 | ||
| 193,3169 Ft - 193,3169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.472 - 0.591 in
 
12.0 - 15.0 mm
 | 
0.276 - 0.276 in
 
7 - 7.0 mm
 | ||
| 226,942 Ft - 226,942 Ft | 225 Raktáron | 
0.146 in
 
3.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.236 - 0.394 in
 
6.0 - 10.0 mm
 | 
0.394 - 0.394 in
 
10 - 10.0 mm
 | ||
| 165,045 Ft - 165,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.685 in
 
17.4 mm
 | 
0.059 - 0.299 in
 
1.5 - 7.6 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | ||
| 193,3169 Ft - 193,3169 Ft | 964 Raktáron | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.035 - 0.189 in
 
0.9 - 4.8 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 153,9964 Ft - 153,9964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.157 - 0.299 in
 
4.0 - 7.6 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | ||
| 121,5213 Ft - 148,2325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.118 - 0.276 in
 
3.0 - 7.0 mm
 | 
0.354 - 0.354 in
 
9 - 9.0 mm
 | ||
| 59,8159 Ft - 59,8159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.587 in
 
14.9 mm
 | 
0.118 - 0.315 in
 
3.0 - 8.0 mm
 | 
0.315 - 0.325 in
 
8.0 - 8.3 mm
 | ||
| 115,333 Ft - 139,8261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.354 - 0.512 in
 
9.0 - 13.0 mm
 | 
0.276 - 0.276 in
 
7 - 7.0 mm
 | ||
| 41,8159 Ft - 61,0449 Ft | 400 Raktáron | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.24 - 0.264 in
 
6.1 - 6.7 mm
 | 
0.122 - 0.128 in
 
3.1 - 3.3 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz