Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.
Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.
A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Horgony hossza | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | 900 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.300 in
 
7.6 mm
 | 
0.031 - 0.126 in
 
0.8 - 3.2 mm
 | 
0.400 in
 
10.2 mm
 | 
0.161 - 0.165 in
 
4.1 - 4.2 mm
 | ||
| 31,0617 Ft - 38,3516 Ft | 1400 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.375 in
 
9.5 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.450 in
 
11.4 mm
 | 
0.193 - 0.213 in
 
4.9 - 5.4 mm
 | ||
| 20,1517 Ft - 24,88 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.480 in
 
12.2 mm
 | 
0.126 - 0.189 in
 
3.2 - 4.8 mm
 | 
0.562 in
 
14.3 mm
 | 
0.252 - 0.26 in
 
6.4 - 6.6 mm
 | ||
| 18,7789 Ft - 23,1851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.360 in
 
9.1 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.400 in
 
10.2 mm
 | 
0.181 - 0.193 in
 
4.6 - 4.9 mm
 | ||
| 17,0801 Ft - 21,0874 Ft | 5000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | 
0.126 - 0.252 in
 
3.2 - 6.4 mm
 | 
0.630 in
 
16 mm
 | 
0.252 - 0.26 in
 
6.4 - 6.6 mm
 | ||
| 18,9821 Ft - 23,4343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.270 in
 
6.9 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.330 in
 
8.4 mm
 | 
0.118 - 0.134 in
 
3.0 - 3.4 mm
 | ||
| 15,7072 Ft - 19,3925 Ft | 5620 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | 
0.031 - 0.126 in
 
0.8 - 3.2 mm
 | 
0.400 in
 
10.2 mm
 | 
0.161 - 0.165 in
 
4.1 - 4.2 mm
 | ||
| 46,3318 Ft - 57,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.620 in
 
15.7 mm
 | 
0.358 - 0.382 in
 
9.1 - 9.7 mm
 | 
0.767 in
 
19.5 mm
 | 
0.252 - 0.26 in
 
6.4 - 6.6 mm
 | ||
| 18,1653 Ft - 22,4258 Ft | 2000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.390 in
 
9.9 mm
 | 
0.118 - 0.122 in
 
3.0 - 3.1 mm
 | ||
| 19,3618 Ft - 23,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.370 in
 
9.4 mm
 | 
0.126 - 0.189 in
 
3.2 - 4.8 mm
 | 
0.450 in
 
11.4 mm
 | 
0.213 - 0.224 in
 
5.4 - 5.7 mm
 | ||
| 18,4874 Ft - 22,8207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | 
0.063 - 0.146 in
 
1.6 - 3.7 mm
 | 
0.400 in
 
10.2 mm
 | 
0.15 - 0.161 in
 
3.8 - 4.1 mm
 | ||
| 27,2998 Ft - 33,7039 Ft | 240 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.685 in
 
17.4 mm
 | 
0.126 - 0.35 in
 
3.2 - 8.9 mm
 | 
0.895 in
 
22.7 mm
 | 
0.331 - 0.339 in
 
8.4 - 8.6 mm
 | ||
| 55,0483 Ft - 67,96 Ft | 500 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.866 in
 
22 mm
 | 
0.063 - 0.142 in
 
1.6 - 3.6 mm
 | 
0.450 in
 
11.4 mm
 | 
0.335 - 0.346 in
 
8.5 - 8.8 mm
 | ||
| 19,3043 Ft - 23,8331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.390 in
 
9.9 mm
 | 
0.15 - 0.161 in
 
3.8 - 4.1 mm
 | ||
| 29,3397 Ft - 29,3397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | 
0.031 - 0.126 in
 
0.8 - 3.2 mm
 | 
0.400 in
 
10.2 mm
 | 
0.161 - 0.165 in
 
4.1 - 4.2 mm
 | ||
| 18,3379 Ft - 22,6405 Ft | 1000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.125 in
 
3.2 mm
 | 
0.032 - 0.107 in
 
0.81 - 2.72 mm
 | 
0.187 in
 
4.7 mm
 | 
0.085 - 0.09 in
 
2.16 - 2.29 mm
 | ||
| 18,4874 Ft - 22,8207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.370 in
 
9.4 mm
 | 
0.311 - 0.331 in
 
7.9 - 8.4 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.181 - 0.193 in
 
4.6 - 4.9 mm
 | ||
| 18,104 Ft - 22,3529 Ft | 262 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.375 in
 
9.5 mm
 | 
0.165 - 0.185 in
 
4.2 - 4.7 mm
 | 
0.515 in
 
13.1 mm
 | 
0.181 - 0.193 in
 
4.6 - 4.9 mm
 | ||
| 18,104 Ft - 22,3529 Ft | 1100 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.370 in
 
9.4 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.540 in
 
13.7 mm
 | 
0.213 - 0.224 in
 
5.4 - 5.7 mm
 | ||
| 38,3622 Ft - 38,3622 Ft | 2000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.28 in
 
7.1 mm
 | 
0.063 - 0.126 in
 
1.6 - 3.2 mm
 | 
0.39 in
 
9.9 mm
 | 
0.13 - 0.134 in
 
3.3 - 3.4 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz