A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265918 | 55,7261 Ft - 55,7261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
|
| 68,4121 Ft - 68,4121 Ft | 2900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 55,7261 Ft - 55,7261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 68,4121 Ft - 68,4121 Ft | 900 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 53,3826 Ft - 53,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Törlés
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 59,1783 Ft - 59,1783 Ft | 18385 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
| 88,8307 Ft - 88,8307 Ft | 1800 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 54,7718 Ft - 54,7718 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 82,8805 Ft - 82,8805 Ft | 16795 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 54,7718 Ft - 54,7718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 74,4324 Ft - 74,4324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Törlés
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 59,8799 Ft - 59,8799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Törlés
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 48,1622 Ft - 48,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 10000694 | 41,5385 Ft - 50,7583 Ft | 250000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
|
| 61,0447 Ft - 75,1622 Ft | 1000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 55,277 Ft - 55,277 Ft | 1900 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 46,015 Ft - 46,015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 46,015 Ft - 46,015 Ft | 900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 46,015 Ft - 46,015 Ft | 400 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 46,015 Ft - 46,015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz