Menü Keresés

Bepattanó záródugaszok

Raktáron

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Biztonságos és megbízható tömítést kínál extra rögzítők vagy ragasztók nélkül.Nagy ütésállóságot kínál, és távol tartja a port, nedvességet és egyéb szennyező anyagokat a furatból.Könnyen felszerelhető, egyszerűen benyomható vagy bepattintható a helyére, szerszámok nélkül. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR1760

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 Szín H m Típus Megveszem
23,5211 Ft - 32,8036 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
10.0 mm
Fekete
12.0 mm
2
21,002 Ft - 21,002 Ft 1000 Raktáron
14.8 mm
8.2 mm
Fekete
11.8 mm
2
88,1837 Ft - 241,2012 Ft 982 Raktáron
61.5 mm
50.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
25,2325 Ft - 69,4493 Ft 124 Raktáron
24.0 mm
12.5 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
45,3719 Ft - 120,6006 Ft 2700 Raktáron
36.5 mm
25.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
23,6033 Ft - 67,3699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.5 mm
Natúr
8.5 mm
3.0 mm
50,3965 Ft - 135,1559 Ft 7620 Raktáron
39.5 mm
28.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
92,7428 Ft - 254,7168 Ft 65 Raktáron
62.5 mm
51.0 mm
Natúr
9.5 mm
3.0 mm
40,3199 Ft - 86,7076 Ft 500 Raktáron
27.5 mm
16.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
1
36,774 Ft - 101,159 Ft 500 Raktáron
31.5 mm
20.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
61,7737 Ft - 169,4645 Ft 1200 Raktáron
49.5 mm
38.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
71,1521 Ft - 151,7904 Ft 1450 Raktáron
41.0 mm
31.5 mm
Natúr
9.5 mm
3.0 mm
82,5156 Ft - 226,6459 Ft 2081 Raktáron
59.0 mm
47.5 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
1
39,1289 Ft - 107,085 Ft 5000 Raktáron
33.5 mm
22.0 mm
Natúr
9.8 mm
3.0 mm
1
36,2948 Ft - 77,9745 Ft 2500 Raktáron
27.0 mm
14.0 mm
Natúr
9.5 mm
7.0 mm
1
Bepattintós dugó Non Threaded 17.0 mm Fekete LDPE

10050774

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • á1
    10.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Bepattintós dugó Non Threaded 14.8 mm Fekete LDPE

10050705

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • á1
    8.2 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Bepattanó záródugaszok 61.5 mm LDPE Natúr

10085349

Ártartomány
241 Ft - 88 Ft

Készletszintek
982 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    50.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 24.0 mm LDPE Natúr

10085271

Ártartomány
69 Ft - 25 Ft

Készletszintek
124 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    12.5 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 36.5 mm LDPE Natúr

10085318

Ártartomány
120 Ft - 45 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    25.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 20.0 mm LDPE Natúr

10072776

Ártartomány
67 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    9.5 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 39.5 mm LDPE Natúr

10085325

Ártartomány
135 Ft - 50 Ft

Készletszintek
7620 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    28.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 62.5 mm LDPE Natúr

10085844

Ártartomány
254 Ft - 92 Ft

Készletszintek
65 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    51.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE Natúr

10085288

Ártartomány
86 Ft - 40 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    16.0 mm
  • Típus
    1
Bepattanó záródugaszok 31.5 mm LDPE Natúr

10085295

Ártartomány
101 Ft - 36 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    20.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 49.5 mm LDPE Natúr

10085332

Ártartomány
169 Ft - 61 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    38.0 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

10087596

Ártartomány
151 Ft - 71 Ft

Készletszintek
1450 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    31.5 mm
  • Szín
    Natúr
Bepattanó záródugaszok 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

10085837

Ártartomány
226 Ft - 82 Ft

Készletszintek
2081 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    47.5 mm
  • Típus
    1
Bepattanó záródugaszok 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE Natúr

10085301

Ártartomány
107 Ft - 39 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • m
    3.0 mm
  • á1
    22.0 mm
  • Típus
    1
Bepattanó záródugaszok 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Natúr

10204078

Ártartomány
77 Ft - 36 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • m
    7.0 mm
  • á1
    14.0 mm
  • Típus
    1