Menü Keresés

Easy Fit dugó 26.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751227

Gyártói cikkszám:

20751227

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 23,2784 Ft
5000 - 24999 16,6274 Ft
25000 + 14,9646 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.639 Ft

500 x 23,2784 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 26.0 mm
h 9.4 mm
H 15.0 mm
Csavarmenet M20
Csavarmenet 1/2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot