Snap Fit Plugs effectively protect against contaminants such as dirt, dust and moisture for a variety of applications during manufacture, storage and transport. Slight pressure snaps the plug into an internal rib to make a secure seal. The cross-head feature allows removal with a tool that twists the part out.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | Csavarmenet | h | H | Csavarmenet | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9982 Ft - 13,9972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 8,125 Ft - 12,6389 Ft | 5000 Raktáron |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 15,3388 Ft - 23,8603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 9,9854 Ft - 15,5328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 15,6425 Ft - 24,3328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 23,2739 Ft - 36,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 27,4124 Ft - 42,6415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 32,6519 Ft - 36,2799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 12,4532 Ft - 19,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,49 Ft - 28,7623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 43,5485 Ft - 48,3872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 17,6168 Ft - 19,5742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 14,8452 Ft - 23,0925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 15,6425 Ft - 24,3328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 33,5251 Ft - 37,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 21,1098 Ft - 32,8375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 15,3388 Ft - 23,8603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz