20212438
20212438
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 49,8522 Ft |
| 100 - 249 | 46,0174 Ft |
| 250 - 749 | 38,3478 Ft |
| 750 + | 38,348 Ft |
| d1 tol. h11 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 5.0 |
| h1 | 14.1 |
| h2 | 6.0 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 3.0 |
| l3 | 0.75 |
| l4 | 3.8 |
| l5 | 0.4 |
| w | 11.0 |
| Axiális tolóerő max kN | 1.50 |
| Súly g | 0.63 |
| Befejezés | Ezüst horganyzott |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz