Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(13 Termékek)
A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.
Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.
A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.
Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.
A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A furattal ellátott kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik oldalán a csap testén keresztül fúrt lyukkal, a másik oldalán pedig lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy átférjen a kardáncsukló furatain, amely után egy sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül elhelyezésre, hogy azt a helyén rögzítse, és megakadályozza az elfordulást vagy elmozdulást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható a kardáncsuklóból. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
A villás csuklók, más néven villás végződések vagy vállrészek, egyfajta összekapcsolások, amelyekben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és a kengyelcsapszegek rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
Úgy terveztük, hogy megbízható és erős kapcsolatot hozzon létre, miközben ellenáll a kopásnak is. Nagy terheléseket és igénybevételeket képes kezelni, így alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Az alkatrészválaszték jobb és bal oldali szabványos menetet is tartalmaz. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Ezek a műanyag gyűrűk hornyokba vagy furatokba való illeszkedésre szolgálnak, biztonságos és megbízható fogást biztosítva a tengelyeken és más henger alakú tárgyakon, a kapcsos csuklókon és a kapocscsapokon.
Tartósságot, szilárdságot, korrózióállóságot és kopásállóságot biztosít. Amellett, hogy könnyű, tökéletes a súlycsökkentést igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, így kényelmet és hatékonyságot biztosít a szerelési és karbantartási műveletek során. Különböző alkalmazásokban, például az autóiparban, az iparban és az elektronikában használatos.
Ezeket a C-alakú rozsdamentes gyűrűket csapágyak, fogaskerekek és egyéb alkatrészek tengelyekhez vagy furatokhoz való rögzítésére és biztonságos megtartására használják.
Jó korrózióállósággal, tartóssággal és szilárdsággal rendelkezik, ezért alkalmas nehéz körülmények között, illetve nedvesség vagy vegyszerek jelenlétében történő használatra.
Egyszerűen telepíthető és eltávolítható, így az összeszerelés és karbantartás egyszerűbb és hatékonyabb. Általános autógyártási, ipari és gyártási alkalmazásokban használatos.
A kardáncsukló illesztési darabjai arra szolgálnak, hogy együtt dolgozzanak a villás csuklóval, lehetővé téve a sima és ellenőrzött mozgást. Arra tervezték őket, hogy a villáscsuklók közé illeszkedjenek, és olyan csatlakozást biztosítsanak, ahol dőlésszögre van szükség.
A párdarab kiváló illeszkedése szoros és szilárd kapcsolatot biztosít a kardáncsuklóval, biztosítva a stabilitást, a megbízhatóságot és az optimális teherátvitelt. A párdarab sima felülete csökkenti a súrlódást és a kopást az illeszkedő alkatrészek között, hozzájárulva a kötés általános élettartamához és hatékonyságához.
Megbízható és biztonságos csatlakozással biztosítja, hogy különböző terhelések és körülmények között is összehangolt maradjon és rögzítve legyen. A menetméretet úgy terveztük, hogy illeszkedjen a kardáncsuklóhoz, így a beszerelés és eltávolítás is egyszerű. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.
A kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik végén lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy illeszkedjen a kardáncsukló furataiba, és olyan csuklós kapcsolatot képezzen, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Kialakítása lehetővé teszi a csap gyors és egyszerű szétszerelését, módosítását vagy szükség szerinti cseréjét. Az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban kormányösszekötőkhöz, felfüggesztési rendszerekhez és vezérlőmechanizmusokhoz használatosak.
A villás rögzítőkapcsok kengyelcsapszeg rögzítésére szolgálnak, megbízható és kényelmes megoldást kínálva a mechanikus csatlakozások sértetlenségének a fenntartására.
Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely a kardáncsukló alapja köré illeszkedik, azt a helyén rögzíti és megakadályozza a véletlen szétválasztást, amely rendezett, kompakt szerelvényt eredményez. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
Egyszerűen felszerelhető és levehető a kardáncsuklóról. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz