Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,082 Ft - 107,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 |  | ||
| 527,4313 Ft - 586,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
8"
 | 
8.583 in
 
218.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
8.626 in
 
219.1 mm
 | ||
| 284,0699 Ft - 315,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
5 1/2"
 | 
5.984 in
 
152.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
| 21,2432 Ft - 33,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.579 in
 
14.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 93,4737 Ft - 145,4036 Ft | 1000 Raktáron | 
1 1/4"
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 |  | ||
| 121,1066 Ft - 188,388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
2.114 in
 
53.7 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | ||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1/2"
 | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | ||
| 13,8164 Ft - 21,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 58,4326 Ft - 90,8952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1"
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 | 
1.327 in
 
33.7 mm
 | ||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2 1/2"
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  | ||
| 224,6926 Ft - 249,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | ||
| 27,6513 Ft - 43,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 31,874 Ft - 49,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.776 in
 
19.7 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 130,8669 Ft - 203,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.957 in
 
49.7 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 1.064,6046 Ft - 1.182,894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
12"
 | 
12.717 in
 
323.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
12.752 in
 
323.9 mm
 | ||
| 17,0204 Ft - 26,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.39 in
 
9.9 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.854 in
 
21.7 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 60,7662 Ft - 94,5253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.366 in
 
34.7 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 86,6396 Ft - 134,7727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
2.224 in
 
56.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
2.244 in
 
57.0 mm
 | ||
| 21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.461 in
 
11.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz