Menü Keresés

Recézett gomb 23.0 mm M5 15.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159668

Gyártói cikkszám:

KTSR-23M05M15

255 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 746,4762 Ft
500 + 223,9847 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

37.324 Ft

50 x 746,4762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menethossz 15.0 mm
Gomb átmérője 23.0 mm
Szár magassága 15.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot