Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.709,5727 Ft - 3.044,441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
816,7094 Ft - 917,9544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
533,3193 Ft - 1.170,8272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
922,6092 Ft - 1.036,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
675,0623 Ft - 1.286,0781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
1.175,441 Ft - 1.320,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
994,1174 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
603,691 Ft - 1.150,1264 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2.550,7433 Ft - 2.866,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
1.301,2798 Ft - 1.447,0629 Ft | 5 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
1.963,016 Ft - 2.205,7301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
336,0594 Ft - 851,9363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
416,6098 Ft - 458,2708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1.168,8694 Ft - 1.766,9882 Ft | 1561 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
526,3642 Ft - 587,7548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
131,3377 Ft - 438,7367 Ft | 110 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
209,3765 Ft - 734,0003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
683,0031 Ft - 693,2302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
488,9879 Ft - 1.073,3746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
718,8461 Ft - 1.369,0592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz