Menü Keresés

Bordázott tégely alakú záródugók

Raktáron

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart. Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
43 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Szín M Markolat típusa á m1 Típus Megveszem
10093627 129,1061 Ft - 129,1061 Ft 33033 Raktáron
12.2 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
62,1435 Ft - 143,4731 Ft 4140 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolat nélkül
80.0 mm
1.5 mm
298,4228 Ft - 833,8077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.3 mm
Piros
14.2 mm
Markolattal
135.0 mm
1.2 mm
1
33,2506 Ft - 36,5757 Ft 6395 Raktáron
7.8 mm
Fehér
8.0 mm
Markolattal
30.0 mm
1.0 mm
62,1435 Ft - 130,9972 Ft 12420 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
80.0 mm
1.5 mm
302,0783 Ft - 894,108 Ft 600 Raktáron
13.3 mm
Fehér
14.2 mm
Markolattal
135.0 mm
1.2 mm
172,7804 Ft - 517,7509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
110.0 mm
1.3 mm
18,606 Ft - 45,6411 Ft 20800 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.6 mm
Markolattal
40.0 mm
1.2 mm
14,9368 Ft - 49,7996 Ft 107400 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.6 mm
Markolat nélkül
40.0 mm
1.2 mm
39,389 Ft - 116,4419 Ft 700 Raktáron
10.7 mm
Piros
12.0 mm
Markolattal
60.0 mm
1.3 mm
1
33,6935 Ft - 93,6733 Ft 66150 Raktáron
10.7 mm
Fehér
12.0 mm
Markolat nélkül
60.0 mm
1.3 mm
33,6935 Ft - 95,9605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.7 mm
Fehér
12.0 mm
Markolattal
60.0 mm
1.3 mm
150,1355 Ft - 444,9746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.2 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
1
18,606 Ft - 42,4181 Ft 17190 Raktáron
10.8 mm
Piros
11.6 mm
Markolattal
40.0 mm
1.2 mm
1
47,138 Ft - 129,9574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.5 mm
Fehér
12.0 mm
Markolattal
70.0 mm
1.5 mm
47,1381 Ft - 107,085 Ft 5800 Raktáron
10.5 mm
Piros
12.0 mm
Markolattal
70.0 mm
1.5 mm
1
254,4883 Ft - 761,0314 Ft 1650 Raktáron
13.0 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
125.0 mm
1.0 mm
110,1578 Ft - 326,4533 Ft 1272 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolat nélkül
100.0 mm
1.5 mm
1
16,8398 Ft - 49,1759 Ft 2000 Raktáron
10.8 mm
Piros
11.7 mm
Markolattal
50.0 mm
1.2 mm
1
20,9609 Ft - 46,1609 Ft 11630 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.7 mm
Markolat nélkül
50.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Fehér

10093627

Ártartomány
129 Ft - 129 Ft

Készletszintek
33033 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Fehér

10069912

Ártartomány
143 Ft - 62 Ft

Készletszintek
4140 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    80.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10104163

Ártartomány
833 Ft - 298 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    135.0 mm
  • M
    14.2 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Fehér

10069981

Ártartomány
36 Ft - 33 Ft

Készletszintek
6395 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    8.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093597

Ártartomány
130 Ft - 62 Ft

Készletszintek
12420 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    80.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Fehér

10071380

Ártartomány
894 Ft - 302 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    135.0 mm
  • M
    14.2 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Fehér

10071366

Ártartomány
517 Ft - 172 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    110.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10093559

Ártartomány
45 Ft - 18 Ft

Készletszintek
20800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    40.0 mm
  • M
    11.6 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10069844

Ártartomány
49 Ft - 14 Ft

Készletszintek
107400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    40.0 mm
  • M
    11.6 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Piros

10092934

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Fehér

10069899

Ártartomány
93 Ft - 33 Ft

Készletszintek
66150 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Fehér

10093573

Ártartomány
95 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10093634

Ártartomány
444 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Piros

10092903

Ártartomány
42 Ft - 18 Ft

Készletszintek
17190 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    40.0 mm
  • M
    11.6 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093580

Ártartomány
129 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Piros

10093016

Ártartomány
107 Ft - 47 Ft

Készletszintek
5800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Fehér

10071373

Ártartomány
761 Ft - 254 Ft

Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    125.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 100.0 mm 12.5 mm PE Fehér

10069929

Ártartomány
326 Ft - 110 Ft

Készletszintek
1272 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    100.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Piros

10092927

Ártartomány
49 Ft - 16 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.0 mm
  • M
    11.7 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10069875

Ártartomány
46 Ft - 20 Ft

Készletszintek
11630 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.0 mm
  • M
    11.7 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér