Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.690,9716 Ft - 3.322,1872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 2.162,4758 Ft - 2.669,7264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 3.148,02 Ft - 3.886,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
| 2.550,9893 Ft - 3.149,3682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
| 4.504,9243 Ft - 5.561,6369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz