Menü Keresés

Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Fekete PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Essentra cikkszám:

20508777

Gyártói cikkszám:

20508777

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.149,3682 Ft
50 - 199 2.834,4325 Ft
200 + 2.550,9893 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.494 Ft

10 x 3.149,3682 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 800.0 mm
Szélesség 25.4 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 250 kg
Teljes anyag Polypropylene Strap with Steel Buckle
Anyag PP
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot