Menü Keresés

Bútorösszeállító T-anyacsavarok

Raktáron

A T-anyacsavarok ideálisak állítható lábakhoz, dönthető csúszótalpakhoz, görgőkhöz és zárócsavarokhoz, valamint más bútorszerelési alkalmazásokhoz. Önzárók, a kézi vagy gépi szerelés közben nem forognak el.

Az anyák könnyen szerelhetők, egyszerűen tegye be az előfúrt furatba, majd kalapáccsal üsse be őket.

Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.

  • Anyaga: acél
  • Szín: natúr

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Perem átmérője Tüske magassága Menetméret Body Diameter Megveszem
28,2445 Ft - 120,6006 Ft 1000 Raktáron
M6
84,5008 Ft - 324,374 Ft 600 Raktáron
M10
81,2184 Ft - 89,3403 Ft 719 Raktáron
M8
T-anya M6 19.0 mm 9.0 mm Acél

10322383

Ártartomány
120 Ft - 28 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Anyacsavar formája
    Hengeres
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Teljes anyag
    Acél
T-anya M10 25.0 mm 12.0 mm Acél

10322406

Ártartomány
324 Ft - 84 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Anyacsavar formája
    Hengeres
  • Vámtarifaszám
    7318153590
  • Teljes anyag
    Acél
T-anya M8 22.0 mm 11.0 mm Acél

10322390

Ártartomány
89 Ft - 81 Ft

Készletszintek
719 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Anyacsavar formája
    Hengeres
  • Vámtarifaszám
    7318153590
  • Teljes anyag
    Acél