Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
373,3821 Ft - 496,9716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Szénacél
542,3079 Ft - 721,8119 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Szénacél
542,3079 Ft - 721,8119 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Szénacél
522,4018 Ft - 695,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Szénacél
522,4018 Ft - 695,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Szénacél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft 300 Raktáron
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
388,7458 Ft - 517,4206 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
392,52 Ft - 522,4441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
397,449 Ft - 529,0047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
397,449 Ft - 529,0047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.20 Nmm
28.45 mm
53.32 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
20 Raktáron
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.60 Nmm
25.4 mm
9.70 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
10 Raktáron
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
428,6539 Ft - 570,5384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
542,3079 Ft - 721,8119 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.01 Nmm
76.2 mm
145.41 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Szénacél
10234259 373,3821 Ft - 496,9716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Ártartomány
496 Ft - 373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    30.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Ártartomány
721 Ft - 542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    145.41 N
  • Terhelt hossz
    22.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Ártartomány
721 Ft - 542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    35.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    145.41 N
  • Terhelt hossz
    56.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Ártartomány
695 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    22.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Ártartomány
695 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    55.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    39.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    4.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    11.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Ártartomány
517 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    4.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Ártartomány
522 Ft - 392 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    9.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

10438633

Ártartomány
529 Ft - 397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    10.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 28.45 mm 6.20 Nmm

10438671

Ártartomány
529 Ft - 397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    19.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

10335062


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    5.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 25.4 mm 0.60 Nmm

10335079


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    9.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    7.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    27.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    21.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Ártartomány
570 Ft - 428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    9.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 76.2 mm 6.01 Nmm

10438183

Ártartomány
721 Ft - 542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    32.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    145.41 N
  • Terhelt hossz
    52.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Ártartomány
496 Ft - 373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    10.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm