Menü Keresés

102 terméktípust találtunk erre: Mozgásvezérlés

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Mozgásvezérlés


Alap kapcsolók

A kapcsoló tartozékok pótalkatrészeket és tartozékokat biztosítanak a nyomógombok széles választékához.

Alumínium lineáris vezetősínek

Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.

A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.

A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.

  • Pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé.
  • Alapsínből, csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből áll.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Alumínium tengelyek

Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.

Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.

-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.

  • Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek.
  • A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
  • -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Billenőkapcsoló - egy pólusú

SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.

Biztonsági rögzítőelemek – KLM

A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.

Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.

  • Úgy terveztük, hogy megakadályozza a kapcsolókengyel véletlen kioldását.
  • A rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon.
  • Ipari gépekben és berendezésekben, az építőiparban és az autóiparban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3445, SRR3444

Biztonsági rögzítőelemek – SLM

A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.

Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.

  • Biztosítja a csatlakozás biztonságát a véletlen kioldás vagy meglazulás elkerülésével.
  • A szerelvény „zörgését” a kötőelemek homorú hátsó része távolítja el, a kapcsolókengyelt a feszültség alatt tartva.
  • Autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3440

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Conical Springs

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Die Springs

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:

Dupla univerzális csuklók

A kettős kardáncsuklók olyan mechanikus alkatrészek, amelyek két egyszerű csuklót egyesítenek, hogy még nagyobb szögeltérést tegyenek lehetővé a tengelyek között. Egyedi formájuk lehetővé teszi a nyomaték zökkenőmentes és hatékony átvitelét nagyobb távolságokon és jelentős szögekben.

Akkor is simán és hatékonyan képesek az erőátvitelre, ha a csatlakozótengelyek nincsenek pontosan összehangolva. Úgy alkottuk meg őket, hogy nagy terhelést is kibírjanak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.

Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.

  • Két egyes illesztést egyesít, hogy lehetővé tegye a tengelyek közötti nagyobb szögeltérést.
  • Nagy terhelést is kibírnak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.
  • Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes.
  • Ipari gépekben és szállítórendszerekben használatos.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRR3696

Edzett acél tengelyek

Ezek az edzett acél tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Minden típusú lineáris perselyhez használhatók. Egyesítik a kivételes méretpontosságot, az egyenességet és a koncentrikusságot, hogy csökkentsék a kopást a nagy sebességű alkalmazásoknál.

A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési eljáráson megy keresztül, ez pedig fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, kopás- és korrózióállóságot eredményez. Lineáris golyós persellyel kombinálva egyenletes és pontos forgómozgást biztosít.

Anyaguk alkalmassá teszi őket a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például ipari gépekhez, autóipari rendszerekhez és orvosi eszközökhöz.

  • Kombinálja a kivételes méretpontosságot, egyenességet és koncentráltságot, hogy csökkentse a kopást a nagy sebességű alkalmazásokban.
  • Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, mint az ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
  • A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési folyamaton megy keresztül.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Edzett rozsdamentes tengelyek

Az edzett rozsdamentes tengelyek nagy szilárdságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak. Lineáris csapágyakkal használatosak, és alkalmasak olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek korróziónak, kopásnak és zord körülményeknek való ellenállást – például nedvesség- vagy vegyszerállóságot – igényelnek a szerkezeti integritás feláldozása nélkül.

Ezek a tengelyek hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek, ami csökkenti az állásidőt és a teljes működési költségeket. Sima és precíz lineáris mozgást biztosít, ha lineáris golyós persellyel együtt használják. Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.

  • Alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek korrózióval, kopással és zord körülményekkel járnak, például nedvesség- vagy vegyszerállóságot igényelnek.
  • Llineáris golyós persellyel együtt használva egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosítanak.
  • Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Edzett üreges tengelyek

Az edzett üreges tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Lineáris perselyekkel használják, ha súlycsökkentésre van szükség, de a szerkezeti integritás nem sérül. Ez a súlycsökkentés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és jobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.

Kialakítása lehetővé teszi a folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek áthaladását a közepén. Lineáris golyós persellyel párosítva egyenletes és pontos forgó mozgást biztosít.

Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol nagy szilárdságra és tartósságra van szükség, és ahol a súlycsökkentés is fontos, például ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök esetében.

  • Olyan alkalmazásokban használják, mint az ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
  • A súlycsökkenés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és nagyobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.
  • Kialakítása lehetővé teszi, hogy folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek haladjanak át a közepén.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Egyes kardáncsuklók

Az egyes kardáncsuklót akkor használják, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség a nem egymáshoz igazított tengelyek között. Képes nyomatékot és forgást átvinni két nem egymáshoz igazított tengely között, miközben a szöghibákat is kompenzálja.

Nyomaték átvitelére és hosszváltoztatásra szolgálnak, miközben lehetővé teszik a bemeneti és kimeneti tengelyek közötti enyhe szögeltéréseket. Továbbá a csapágyazott kardáncsuklók meghajtási sebessége 1000 fordulat/perc és 4000 fordulat/perc esetén áll rendelkezésre. Úgy terveztük, hogy nagy terheléseknek is ellenálljon, és egyenletes teljesítményt nyújtson zord körülmények között is.

Egyszerű vagy tűgörgős csapágyakkal kapható, amelyek élethosszig tartó kenéssel vannak ellátva, és nem igényelnek karbantartást. Kérésre kulcsos furatok vagy négyszögletes furatok is biztosíthatók. Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.

  • Ipari gépekben és szállítórendszerekben használatos.
  • A csapágyazott kardáncsuklók meghajtási sebessége 1000 fordulat/perc és 4000 fordulat/perc esetén áll rendelkezésre.
  • Egyszerű vagy tűgörgős csapágyakkal kapható, amelyek élethosszig tartó kenéssel vannak ellátva, és nem igényelnek karbantartást.
  • Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Egyes kardáncsuklót - fúratlan tömör végekkel

A fúrás nélküli tömör végekkel rendelkező egyes kardáncsuklók akkor használatosak, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség tömör és fúrás nélküli tengelyek között. Erős és megbízható kapcsolatot biztosítanak, így alkalmasak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Úgy terveztük, hogy nyomatékot és forgást továbbítsanak két nem összehangolt tengely között, miközben kiegyenlítik az illesztési hibákat, 1000 fordulat/perc maximális közös meghajtási sebességgel. Úgy készültek, hogy sima és megbízható forgást biztosítsanak, miközben minimalizálják a súrlódást és a kopást.

Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. A jellemző alkalmazások közé tartoznak az autóipari kardántengelyek, ipari gépek és kormányrendszerek.

  • Nyomatékot és forgást továbbít két nem összehangolt tengely között, miközben 1000 fordulat/perc a maximális közös meghajtási sebesség.
  • Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes.
  • Autóipari kardántengelyekben, ipari gépekben és kormányrendszerekben használatos.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRR3695

Extension Springs

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Ferrit mágnesek

A nagy kényszerítő képességüknek köszönhetően a ferrit mágnesek használhatók az alkalmazások széles skálájánál. Ezek a kerek lemezek többpólusosan magnetizáltak az egyik oldalukon. Használhatók Reed-kapcsolókban is, olyan eszközök tartására, mint pl. pot-mágnesek, biztonsági rendszerek, audiovizuális rendszerek és még sok alkalmazás esetében. A kínálatban két típus található; az egyik standard lemez alakú, a másik pedig egy gyűrű 5 mm süllyesztett furattal.

Fixing Clips

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Fogaskerekek – homlokfogaskerék

A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.

Sorozat szám: SR2021

Forgó csillapító

A forgó mozgáscsillapító egységek a mozgó test sebességét és gyorsulását vezérlik. Szerelvény részeként egyszerűen felszerelhetők. Elérhető sokféle nyomaték- és fogaskerék-profilban.

Sorozat szám: SR6271

Golyós csavarok

A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.

Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.

Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.

  • A golyós csavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak.
  • A forgó mozgást lineáris mozgássá alakítja.
  • Különféle ipari alkalmazásokban használható, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

Golyós szállítógörgők – Euro golyó

Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.

Sorozat szám: SR6422

Golyós szállítógörgők – alacsony profilú

Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.

Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású

A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.

Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.

  • Anyag: cink, acél, rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr

  • / 5