Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438435
1217200
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 863,9981 Ft |
| 150 - 299 | 816,9832 Ft |
| 300 + | 793,4757 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 30.9 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 1.217 in |
| Teher a terhelési hosszon | 201.63 N |
| Teher a terhelési hosszon | 201.63 N |
| Terhelt hossz | 1.878 in |
| Terhelt hossz | 47.7 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Külső átmérő | 0.72 in |
| Külső átmérő | 18.3 mm |
| Teljes hossz | 69.85 mm |
| Teljes hossz | 2.75 in |
| Rugósebesség | 9.12 Nmm |
| Rugósebesség | 9.12 Nmm |
| Drótátmérő | 2.4 mm |
| Drótátmérő | 0.094 in |
| Teljes anyag | Szénacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz