Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438626
1217237
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 523,9181 Ft |
| 150 - 299 | 476,2892 Ft |
| 300 - 2999 | 432,9901 Ft |
| 3000 + | 393,6274 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 8.7 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.343 in |
| Teher a terhelési hosszon | 53.32 N |
| Teher a terhelési hosszon | 53.32 N |
| Terhelt hossz | 0.366 in |
| Terhelt hossz | 9.3 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 6.1 mm |
| Külső átmérő | 0.24 in |
| Teljes hossz | 12.7 mm |
| Teljes hossz | 0.5 in |
| Rugósebesség | 15.46 Nmm |
| Rugósebesség | 15.46 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz