10423547
1217296
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 576,0776 Ft |
| 150 - 299 | 523,7069 Ft |
| 300 - 2999 | 476,0972 Ft |
| 3000 + | 432,8156 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 8.1 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.319 in |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Terhelt hossz | 11.9 mm |
| Terhelt hossz | 0.469 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 12.2 mm |
| Külső átmérő | 0.48 in |
| Teljes hossz | 31.75 mm |
| Teljes hossz | 1.25 in |
| Rugósebesség | 1.46 Nmm |
| Rugósebesség | 1.46 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz