Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,4069 Ft - 490,3496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 371,9837 Ft - 495,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 321,9756 Ft - 428,5496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 327,2334 Ft - 435,5477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 342,9619 Ft - 456,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,4323 Ft - 478,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,4323 Ft - 478,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 366,4072 Ft - 487,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 366,4072 Ft - 487,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.93 Nmm
8.93 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 342,9619 Ft - 456,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz