Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
368,4069 Ft - 490,3496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Szénacél
371,9837 Ft - 495,1103 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Szénacél
325,1016 Ft - 432,7102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Szénacél
321,9756 Ft - 428,5496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Szénacél
327,2334 Ft - 435,5477 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Szénacél
342,9619 Ft - 456,4822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.42 Nmm
50.8 mm
39.59 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Szénacél
359,4323 Ft - 478,4044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Szénacél
359,4323 Ft - 478,4044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Szénacél
366,4072 Ft - 487,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Szénacél
366,4072 Ft - 487,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.19 Nmm
76.2 mm
102.31 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
Szénacél
325,1016 Ft - 432,7102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Szénacél
342,9619 Ft - 456,4822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    4.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Ártartomány
495 Ft - 371 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    10.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Ártartomány
432 Ft - 325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    4.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Ártartomány
428 Ft - 321 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Ártartomány
435 Ft - 327 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    9.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    17.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    36.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Ártartomány
456 Ft - 342 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    9.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    6.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 50.8 mm 1.42 Nmm

10424834

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    22.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    18.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    28.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

10234235

Ártartomány
487 Ft - 366 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    18.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 3.19 Nmm

10412732

Ártartomány
487 Ft - 366 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    32.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    44.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Ártartomány
432 Ft - 325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    8.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    8.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    16.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    33.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    39.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Ártartomány
456 Ft - 342 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm