Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
911,0267 Ft - 987,4225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
911,0267 Ft - 987,4225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
875,7587 Ft - 952,1681 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
368,4069 Ft - 490,3496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Szénacél
371,9837 Ft - 495,1103 Ft 10 Raktáron
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Szénacél
373,3821 Ft - 496,9716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Szénacél
371,9837 Ft - 495,1103 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Szénacél
369,7919 Ft - 492,1931 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.45 Nmm
19.1 mm
26.69 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Szénacél
359,4323 Ft - 478,4044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Szénacél
366,4072 Ft - 487,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Szénacél
366,4072 Ft - 487,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Szénacél
325,1016 Ft - 432,7102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Szénacél
508,4154 Ft - 508,4154 Ft 30 Raktáron
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Szénacél
449,6314 Ft - 598,4594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.10 Nmm
63.5 mm
201.63 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Szénacél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
373,3821 Ft - 496,9716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Szénacél
542,3079 Ft - 721,8119 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.35 Nmm
25.4 mm
145.41 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873

Ártartomány
987 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    18.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    26.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Ártartomány
987 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    60.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Ártartomány
952 Ft - 875 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    18.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    25.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    4.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Ártartomány
495 Ft - 371 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    11.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

10438015

Ártartomány
496 Ft - 373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    7.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Ártartomány
495 Ft - 371 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    6.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 15.2 mm 19.1 mm 2.45 Nmm

10420171

Ártartomány
492 Ft - 369 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    8.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    34.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Ártartomány
487 Ft - 366 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    22.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 22.35 mm 9.81 Nmm

10437568

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    15.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Ártartomány
487 Ft - 366 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    21.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Ártartomány
432 Ft - 325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    7.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Ártartomány
508 Ft - 508 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    6.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Ártartomány
598 Ft - 449 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    6.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    14.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 63.5 mm 10.10 Nmm

10438428

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    28.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    5.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Ártartomány
496 Ft - 373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    27.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 25.4 mm 20.35 Nmm

10415436

Ártartomány
721 Ft - 542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    145.41 N
  • Terhelt hossz
    18.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm