Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,6834 Ft - 462,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 371,9837 Ft - 495,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 793,4757 Ft - 863,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 793,4757 Ft - 863,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.71 Nmm
5.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 432,8156 Ft - 576,0776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,6996 Ft - 542,6482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,5456 Ft - 590,3592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.56 Nmm
6.56 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 419,7541 Ft - 558,6927 Ft | 30 Raktáron |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 392,52 Ft - 522,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz