Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.90 Nmm
12.7 mm
34.70 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
Szénacél
359,4323 Ft - 478,4044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
50.8 mm
34.70 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Szénacél
330,4105 Ft - 439,7764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Szénacél
339,6641 Ft - 452,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Szénacél
339,6641 Ft - 452,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Szénacél
508,4154 Ft - 508,4154 Ft 30 Raktáron
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Szénacél
342,9619 Ft - 456,4822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.00 Nmm
20.57 mm
11.65 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Szénacél
366,4072 Ft - 487,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Szénacél
342,9619 Ft - 456,4822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Szénacél
371,9837 Ft - 495,1103 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Szénacél
359,4323 Ft - 478,4044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Szénacél
355,9762 Ft - 473,8044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Szénacél
351,059 Ft - 467,2595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 4.90 Nmm

10234211

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    5.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

10417188

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    21.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    13.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    26.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Ártartomány
452 Ft - 339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    7.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Ártartomány
452 Ft - 339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    14.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Ártartomány
508 Ft - 508 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    6.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 9.1 mm 20.57 mm 1.00 Nmm

10437667

Ártartomány
456 Ft - 342 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

10437995

Ártartomány
487 Ft - 366 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    27.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    37.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Ártartomány
456 Ft - 342 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    7.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    19.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    28.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    27.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Ártartomány
495 Ft - 371 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    7.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    7.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Ártartomány
473 Ft - 355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    11.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    30.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    21.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    24.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm