Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366,4072 Ft - 487,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 371,9837 Ft - 495,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 371,9837 Ft - 495,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.77 Nmm
0.77 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,4105 Ft - 439,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.88 Nmm
14.88 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 342,9619 Ft - 456,4822 Ft | 20 Raktáron |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 28 Raktáron |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
|||
| 347,6834 Ft - 462,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.24 Nmm
3.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 355,9762 Ft - 473,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,4323 Ft - 478,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.01 Nmm
21.01 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 339,6641 Ft - 452,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 347,6834 Ft - 462,7666 Ft | 10 Raktáron |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.49 Nmm
2.49 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,4323 Ft - 478,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 362,8841 Ft - 482,9987 Ft | 29 Raktáron |
16.64 Nmm
16.64 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 366,4072 Ft - 487,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz