Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,7541 Ft - 558,6927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,6996 Ft - 542,6482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 411,6578 Ft - 547,9166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 444,4445 Ft - 591,5557 Ft | 15 Raktáron |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 793,4757 Ft - 863,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.06 Nmm
7.06 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 397,449 Ft - 529,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 542,3079 Ft - 721,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.30 Nmm
7.30 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 522,4018 Ft - 695,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 522,4018 Ft - 695,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 411,6578 Ft - 547,9166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,6996 Ft - 542,6482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 542,3079 Ft - 721,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.07 Nmm
2.07 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.04 Nmm
24.04 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.96 Nmm
3.96 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.91 Nmm
6.91 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.83 Nmm
4.83 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz