Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,5456 Ft - 590,3592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.86 Nmm
13.86 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.24 Nmm
28.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,5456 Ft - 590,3592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 445,308 Ft - 592,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.88 Nmm
5.88 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 952,1681 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 351,059 Ft - 467,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 347,6834 Ft - 462,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 355,9762 Ft - 473,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 432,8156 Ft - 576,0776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 432,8156 Ft - 576,0776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,5456 Ft - 590,3592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz