Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
911,0267 Ft - 987,4225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
911,0267 Ft - 987,4225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,5456 Ft - 590,3592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
875,7587 Ft - 952,1681 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
419,7541 Ft - 558,6927 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
428,6539 Ft - 570,5384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
432,8156 Ft - 576,0776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Szénacél
793,4757 Ft - 863,9981 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Szénacél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.68 Nmm
44.45 mm
52.50 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
432,8156 Ft - 576,0776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
411,6578 Ft - 547,9166 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
423,8294 Ft - 564,1169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
411,6578 Ft - 547,9166 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,6996 Ft - 542,6482 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
448,7595 Ft - 597,2989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Ártartomány
987 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    21.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    30.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Ártartomány
987 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    39.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    64.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    9.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Ártartomány
952 Ft - 875 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    12.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Ártartomány
558 Ft - 419 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    18.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Ártartomány
570 Ft - 428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Ártartomány
576 Ft - 432 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    28.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    18.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Ártartomány
863 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    33.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    51.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    6.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 10.7 mm 44.45 mm 2.68 Nmm

10438893

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    24.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Ártartomány
576 Ft - 432 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    10.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    14.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    11.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Ártartomány
547 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    16.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Ártartomány
564 Ft - 423 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    20.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Ártartomány
547 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    6.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    12.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Ártartomány
597 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    16.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm