Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelés szilárd magasságnál | Minimális külső átmérő | Rugósebesség | Terhelés 50% terhelésnél | Teljes hossz | Drótátmérő | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775,2753 Ft - 1.031,8915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
21.48 N
21.48 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
12.01 N
12.01 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
25.26 N
25.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 831,4552 Ft - 1.106,6669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
30.60 N
30.60 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 748,7636 Ft - 996,6043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 748,7636 Ft - 996,6043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 764,0411 Ft - 1.016,9388 Ft | 19 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 771,459 Ft - 1.026,8119 Ft | 12 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
15.88 N
15.88 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
12.28 N
12.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
21.53 N
21.53 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
13.70 N
13.70 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
29.27 N
29.27 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 839,5276 Ft - 1.117,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
13.03 N
13.03 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 831,4552 Ft - 1.106,6669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
28.65 N
28.65 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 839,5276 Ft - 1.117,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
71.66 N
71.66 N
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 748,7636 Ft - 996,6043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.72 N
14.72 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 635,3129 Ft - 845,6015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
14.19 N
14.19 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz