Menü Keresés

Csavaros rögzítésű vezetékklipsz

Raktáron

Csavaros rögzítésű kábelklipszek a kábelek rögzítéséhez a helyükre. Két különböző típus érhető el.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Minimális belső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Maximális belső átmérő Megveszem
1.774,901 Ft - 1.774,901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.2 mm
9.2 mm
523,8094 Ft - 523,8094 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.2 mm
9.2 mm
378,8283 Ft - 378,8283 Ft 88 Raktáron
378,8283 Ft - 378,8283 Ft 1 Raktáron
Kábelrögzítő 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprén gumi Fekete

10177761

Ártartomány
1.774 Ft - 1.774 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    Shore
Kábelrögzítő 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprén gumi Fekete

10177754

Ártartomány
523 Ft - 523 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS
Kábelklipsz 56.6 mm 55.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10002414

Ártartomány
378 Ft - 378 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső szélesség
    37.0 mm
  • Teljes magasság
    56.6 mm
  • Teljes szélesség
    55.3 mm
  • Standard
    RMS
Kábelklipsz 43.7 mm 38.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10002407

Ártartomány
378 Ft - 378 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső szélesség
    25.1 mm
  • Teljes magasság
    43.7 mm
  • Teljes szélesség
    38.9 mm
  • Standard
    RMS