Menü Keresés

Kábelrögzítő 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprén gumi Fekete

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundle and large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Essentra cikkszám:

10177761

Gyártói cikkszám:

UMB-1A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 1.731,6107 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

346.322 Ft

200 x 1.731,6107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes magasság 35.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Standard Shore
Standard RoHs
Standard RMS
Belső magasság 3.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot