Menü Keresés

Csavartakaró kupakok banjo csavarokhoz

Raktáron

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

  • A védősapka és a biztosító alátét egy egységben. A csavartakaró kupakok banjo csavarokhoz összeszerelés, tárolás és szállítás során mindent összetartanak.
  • Megvéd a sérülések és a szennyeződések bejutása ellen.
  • Könnyen megfogható, még kesztyűben is.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1083

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet á Á d1 Megveszem
30,5446 Ft - 105,0056 Ft 4500 Raktáron
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
32,9952 Ft - 113,3229 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
35,6103 Ft - 116,4419 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
35,0079 Ft - 120,6006 Ft 800 Raktáron
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
76,9845 Ft - 184,0197 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
Banjo csavar sapka 7.8 mm M8 LDPE Fekete

10074145

Ártartomány
105 Ft - 30 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.8 mm
  • Á
    16.5 mm
  • á
    8.3 mm
  • Csavarmenet
    M8
  • Szín
    Fekete
Banjo csavar sapka 9.6 mm M10 LDPE Fekete

10074152

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    9.6 mm
  • Á
    22.0 mm
  • á
    10.3 mm
  • Csavarmenet
    M10
  • Szín
    Fekete
Banjo csavar sapka 13.6 mm M14 LDPE Fekete

10074176

Ártartomány
116 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    13.6 mm
  • Á
    26.0 mm
  • á
    14.3 mm
  • Csavarmenet
    M14
  • Szín
    Fekete
Banjo csavar sapka 11.6 mm M12 LDPE Fekete

10074169

Ártartomány
120 Ft - 35 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    11.6 mm
  • Á
    24.0 mm
  • á
    12.3 mm
  • Csavarmenet
    M12
  • Szín
    Fekete
Banjo csavar sapka 15.5 mm M16 LDPE Fekete

10074749

Ártartomány
184 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.5 mm
  • Á
    28.0 mm
  • á
    16.3 mm
  • Csavarmenet
    M16
  • Szín
    Fekete