A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,4303 Ft - 109,762 Ft | 2400 Raktáron |
7/16
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 20,9657 Ft - 30,0512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 86,6975 Ft - 225,9182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 13,935 Ft - 41,9867 Ft | 4042 Raktáron |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fehér
|
|
||
| 13,935 Ft - 41,7736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fekete
|
|
||
| 27,00 Ft - 70,6526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
|
Szürke
|
1
|
||
| 43,6434 Ft - 114,0246 Ft | 36120 Raktáron |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 65,5493 Ft - 171,57 Ft | 1135 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 53,3826 Ft - 139,6002 Ft | 400 Raktáron |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 94,9351 Ft - 285,5947 Ft | 4200 Raktáron |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Fekete
|
|
||
| 10086445 | 11,6757 Ft - 63,4062 Ft | 46100 Raktáron |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fehér
|
|
|
| 14,384 Ft - 66,6032 Ft | 387500 Raktáron |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fekete
|
|
||
| 14,8331 Ft - 38,7897 Ft | 5445 Raktáron |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 36,4304 Ft - 109,7621 Ft | 2450 Raktáron |
7/16
|
|
Fekete
|
1
|
||
| 104,0146 Ft - 314,3674 Ft | 800 Raktáron |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
|
||
| 113,88 Ft - 113,88 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fekete
|
|
||
| 79,1195 Ft - 206,7364 Ft | 240 Raktáron |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 78,6565 Ft - 237,6403 Ft | 2000 Raktáron |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
|
||
| 8,9672 Ft - 53,3891 Ft | 20500 Raktáron |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Fekete
|
|
||
| 45,9219 Ft - 109,453 Ft | 9903 Raktáron |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz