Menü Keresés

Csősapka 51.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20748487

Gyártói cikkszám:

20748487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 69,9669 Ft
2500 + 62,9702 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.983 Ft

500 x 69,9669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 51.0 mm
H 29.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot