Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2885 Ft - 20,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 30,3738 Ft - 47,2482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 13,2885 Ft - 20,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,9194 Ft - 37,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 987,1512 Ft - 1.096,8347 Ft | 25 Raktáron |
|
|
|
||
| 1.693,344 Ft - 2.634,0907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 20,882 Ft - 32,4831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 26,5771 Ft - 41,3422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 30,3738 Ft - 47,2482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 32,2722 Ft - 50,2012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.467,8781 Ft - 2.742,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 26,5771 Ft - 41,3422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,6787 Ft - 38,3892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 26,5771 Ft - 41,3422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 212,6171 Ft - 330,7378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 315,129 Ft - 490,2007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 683,4123 Ft - 759,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 987,1512 Ft - 1.096,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 3.417,0619 Ft - 3.796,7355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 3.037,3884 Ft - 3.374,876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz