Menü Keresés

Csősapka 160.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20748937

Gyártói cikkszám:

20748937

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 374 493,8843 Ft
375 + 444,4958 Ft
Standard csomagolás: 75

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

37.041 Ft

75 x 493,8843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 160.0 mm
H 49.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot