Menü Keresés

Csősapka 273.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749095

Gyártói cikkszám:

20749095

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3 - 29 2.634,0907 Ft
30 - 149 1.881,4933 Ft
150 + 1.693,344 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 3

Teljes ár:

7.902 Ft

3 x 2.634,0907 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 273.0 mm
H 51.6 mm
Névleges csőméret 10"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot