Menü Keresés

Csősapka 355.6 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749132

Gyártói cikkszám:

20749132

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
13 - 64 2.675,2066 Ft
65 + 2.407,6859 Ft
Standard csomagolás: 13

A következő szorzatának a rendelése 13

Teljes ár:

34.778 Ft

13 x 2.675,2066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 355.6 mm
H 56.8 mm
Névleges csőméret 14"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot