Menü Keresés

Csősapka 400.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749149

Gyártói cikkszám:

20749149

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.374,876 Ft
50 + 3.037,3884 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.749 Ft

10 x 3.374,876 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 400.0 mm
H 65.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot