Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
100,0115 Ft - 111,1239 Ft | 8700 Raktáron |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
155,9439 Ft - 242,5795 Ft | 10400 Raktáron |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
107,4198 Ft - 167,0975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
60,0069 Ft - 93,3441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
133,3487 Ft - 207,4314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
62,9702 Ft - 69,9669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
62,9702 Ft - 69,9669 Ft | 10500 Raktáron |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz