Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
||
105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
392,638 Ft - 436,2644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
666,7438 Ft - 740,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
963,0743 Ft - 1.498,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
1.652,0429 Ft - 1.835,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1.652,0429 Ft - 1.835,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
963,0743 Ft - 1.498,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1.652,043 Ft - 2.569,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz