Menü Keresés

DKO oldalsó kioldású dugók PCR

Raktáron

DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTSFL2PCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
13 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L D Menetméret h á Megveszem
64,1192 Ft - 99,741 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24x1.5
34,2009 Ft - 53,2015 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12x1.5
36,9878 Ft - 57,5365 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16x1.5
52,1101 Ft - 81,0603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M18x1.5
84,6026 Ft - 131,6041 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M45x2
53,3934 Ft - 83,0565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20x1.5
75,2854 Ft - 117,1107 Ft 900 Raktáron
M30x2
53,9136 Ft - 83,8656 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
73,9718 Ft - 115,0672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M26x1.5
154,3107 Ft - 240,0388 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M52x2
83,3497 Ft - 129,6551 Ft 350 Raktáron
M42x2
35,9436 Ft - 55,9124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14x1.5
79,0784 Ft - 123,0108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M36x2
Dugó 23.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750190

Ártartomány
99 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M24x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 11.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750138

Ártartomány
53 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750152

Ártartomány
57 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 17.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750169

Ártartomány
81 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M18x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 44.5 mm LDPE - PCR Zöld

20750244

Ártartomány
131 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M45x2
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 19.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750176

Ártartomány
83 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 29.5 mm LDPE - PCR Zöld

20750213

Ártartomány
117 Ft - 75 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M30x2
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 21.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750183

Ártartomány
83 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    29.0 mm
  • á
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Menetméret
    M22x1.5
Dugó 25.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750206

Ártartomány
115 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M26x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 51.5 mm LDPE - PCR Zöld

20750251

Ártartomány
240 Ft - 154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M52x2
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 41.5 mm LDPE - PCR Zöld

20750237

Ártartomány
129 Ft - 83 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M42x2
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 13.8 mm LDPE - PCR Zöld

20750145

Ártartomány
55 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M14x1.5
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Dugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

20750220

Ártartomány
123 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M36x2
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000