20750176
20750176
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| D | 1.063 in |
|---|---|
| D | 27.0 mm |
| á | 0.78 in |
| á | 19.8 mm |
| h | 0.295 in |
| h | 7.5 mm |
| L | 1.024 in |
| L | 26.0 mm |
| Menetméret | M20x1.5 |
| Anyag | LDPE - PCR |
| Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz