Menü Keresés

Egyoldalú tapadókorong – „rajzszöges”

Raktáron

A „rajzszöges” egyoldalú tapadókorongoknál csak egy kis rögzítőlyukra van szükség a poszteren ahhoz, hogy a tapadókoronghoz rögzítsék. Ezek a tapadókorongok könnyen és biztonságosan rögzíthetők tiszta, sík felületekhez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kupakátmérő Megveszem
95,3304 Ft - 267,1926 Ft 450 Raktáron
42.0 mm
222,9169 Ft - 526,0682 Ft 2838 Raktáron
40.0 mm
88,2248 Ft - 105,01 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
Tapadókorong 42.0 mm Rögzítőfej SR 6449 Törlés

10256411

Ártartomány
267 Ft - 95 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kupakátmérő
    42.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Felfüggesztési módszer
    Rögzítőfej
  • Szín
    Törlés
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Egyoldalú tapadókorong 40.0 mm

10280119

Ártartomány
526 Ft - 222 Ft

Készletszintek
2838 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kupakátmérő
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Felfüggesztési módszer
    Threaded
  • Szín
    Törlés
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Tapadókorong 22.0 mm Rögzítőfej SR 6449 Törlés

10395721

Ártartomány
105 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kupakátmérő
    22.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.3 mm
  • Felfüggesztési módszer
    Rögzítőfej
  • Szín
    Törlés
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid